Schneider-Electric
 
IMT35001 image- distributeur
IMT35001
Multifix air, boîte étanche 1 poste diamètre 67 mm, profondeur 40 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Air
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Application Pour installation sans échange d'air
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Avec vis fournie
Matière PP/TPE
Tenue mécanique Étanche à l'air
Tenue au feu
Nuance de la couleur Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble 4 prédécoupes
Entraxe 71 mm
Diamètre/profondeur du foret 67 mm 40 mm
Distance entre supports 60 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 39 mm
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP40
Tenue au feu 850 °C
Normes EN 60670-1
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises