Schneider-Electric
 
IMT35038 image- distributeur
IMT35038
Multifix Air, capuchon d'étanchéité pour gaine de diamètre 25mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Air
Type de produit ou équipement Capuchons
Quantité du lot Lot de 100
Complémentaires
Destination du produit (diamètre: 25 mm tube flexible
Nuance de la couleur Naturel
Matière SEBS (styrène éthylène butylène styrène)
Polypropylène
Hauteur 28 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 9 mm
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises