Schneider-Electric
 
IMT35924 image- distributeur
IMT35924
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 2 postes entraxe 71 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Multifix
Type de produit ou équipement Boîtes d'encastrement
Présentation du produit Sans couvercle
Complémentaires
Nombre de postes 2 postes
Mode de fixation Par vis et griffes
Nuance de la couleur Blanc polaire
Entrée de câble 6 entrée défonçable diamètre : 20 mm
2 entrée défonçable diamètre : 16 mm
Hauteur 67 mm
Largeur 134 mm
Profondeur 40 mm
Diamètre 67 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free Oui
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 0