Schneider-Electric
 
IMT35944 image- distributeur
IMT35944
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 4 postes entraxe 71 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Multifix
Type de produit ou équipement Boîtes d'encastrement
Présentation du produit Sans couvercle
Complémentaires
Nombre de postes 4 postes
Mode de fixation Par vis et griffes
Nuance de la couleur Blanc polaire
Entrée de câble 12 entrée défonçable diamètre : 20 mm
3 entrée défonçable diamètre : 16 mm
Largeur 67 mm
Profondeur 40 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Produit conçu par China Green Non
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Teneur en halogène Produit sans halogène
Teneur en métaux recyclés 0