Schneider-Electric
 
IMT46224 image- distributeur
IMT46224
Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 385x4.8mm - incolore
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Thorsman
Type de produit Serre-câble
Couleur Transparent
Quantité par emballage Lot de 20
Complémentaires
Diamètre de serrage minimum 3,5 mm
Diamètre de serrage maximum 106,7 mm
Conditions d’utilisation Intérieur
Résistance à la déchirure Résistance à l'arrachement: 230 N
Matière PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé
Longueur 380 mm
Largeur 4,8 mm
Epaisseur 1,3 mm
Poids du produit 0,227 kg
Segment de marché Petit commerce
Environnement
Caractéristique d'environnement Résistance au feu flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5
Tenue à la flamme Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2
Température ambiante de fonctionnement -40…85 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises