|
|
|
IMT47002
Thorsman - Berceau - 7,8mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2024
|
|
Fin des services standard MARS 31, 2024
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Thorsman
|
Type de produit
|
Berceau
|
Couleur
|
Transparent
|
Quantité par emballage
|
100 pièces
|
Complémentaires
Destination du produit
|
Pour largeur de collier de 7,8 mm maximum
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur
|
Mode de fixation
|
Par rivet
Par vis
|
Matière
|
PA (polyamide) 6.6
|
Hauteur
|
22,0 mm
|
Largeur
|
16,2 mm
|
Profondeur
|
9,6 mm
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Résistance au feu 30 s conforming to EN 62275
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|