|
|
|
IMT47214
Mureva Light - Projecteur - 100W - 10000lm - 4000K - IP65 - 230V
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Gamme de produit
|
Mureva lights
|
Type de produit ou équipement
|
Projecteur
|
Application
|
Entrepôts et parkings
Résidentiel
Support d'appareil média
Zones publiques
Éclairage de sécurité
Stades et arènes
|
Complémentaires
Type d'installation
|
Extérieure
|
Puissance totale du système
|
100 W
|
Source lumineuse
|
LED
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA
|
Facteur de puissance
|
0,9
|
Indice de rendu des couleurs
|
Ra=80
|
Flux lumineux
|
10000 lm
|
Durée de vie de l'ampoule
|
50000 H
|
Température de couleur
|
4000 K
|
Nuance de la couleur
|
Noir
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe F
|
Angle du faisceau
|
110 °
|
Forme
|
Rectangulaire
|
Hauteur
|
288,4 mm
|
Largeur
|
216,4 mm
|
Profondeur
|
39,3 mm
|
Poids du produit
|
1,95 kg
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Étanche
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK05
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…45 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|