Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

IMT47222 |
Schneider-Electric
 
IMT47222 image- distributeur
IMT47222
Mureva Light - Projecteur - 150W - 15000lm - 6500K - IP65 - 230V
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Gamme de produit Mureva lights
Type de produit ou équipement Projecteur
Application Entrepôts et parkings
Résidentiel
Support d'appareil média
Zones publiques
Éclairage de sécurité
Stades et arènes
Complémentaires
Type d'installation Extérieure
Puissance totale du système 150 W
Source lumineuse LED
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA
Facteur de puissance 0,9
Indice de rendu des couleurs Ra=80
Flux lumineux 18000 lm
Durée de vie de l'ampoule 50000 H
Température de couleur 6500 K
Nuance de la couleur Noir
Equipement inclus Détecteur
Classe d'isolation électrique Classe E
Angle du faisceau 110 °
Forme Rectangulaire
Hauteur 342,0 mm
Largeur 278,0 mm
Profondeur 61,0 mm
Poids du produit 4,05 kg
Environnement
Caractéristique d'environnement Étanche
Degré de protection (IP) IP65
Tenue aux chocs (IK) IK06
Température de l'air ambiant en fonctionnement -30…45 °C
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Reprise No