|
|
|
IMT47226
Thorsman - Lampe de chantier - 30W - 3000lumens - IP65 - 230V
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thorsman
|
Gamme de produit
|
Thorsman Worklights
|
Nom du produit
|
Lampe de bureau
|
Type de produit ou équipement
|
Lampe
|
Application
|
Équipement mobile
Entrepôts et parkings
Hôpital
Résidentiel
Salle de sport
|
Complémentaires
Type d'installation
|
Extérieure
|
Tension assignée de service (Us)
|
230 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Puissance d'emploi en W
|
30 W
|
Prise standard
|
Contour
|
Flux lumineux
|
3000 lm
|
Durée de vie de l'ampoule
|
50000 H
|
Indice de rendu des couleurs
|
Ra=80
|
Température de couleur
|
4000 K
|
Angle du faisceau
|
110 °
|
Facteur de puissance
|
0,9
|
Hauteur
|
254,5 mm
|
Largeur
|
231,0 mm
|
Profondeur
|
20,0 mm
|
Poids du produit
|
1,1 kg
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Étanche
Résistant à la poussière
Résistant aux UV
Résistant aux chocs
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK05
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-30…45 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|