Retour
Découvrir IMT49011 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
IMT49011
Mureva Flex - manchon - 25mm - pour conduit flexible - sans halogène - noir
Statut commercial Statut commercial:
Commercialisé
Télécharger la fiche technique du produit IMT49011
Informations techniques
Principales
Gamme de produit
Mureva Flex GT HF
Type de produit ou équipement
Manchon
Diamètre
Externe: 25 mm
Nuance de la couleur
Noir (RAL 9005)
Environnement
Caractéristique d'environnement
Non propagateur de flamme
Degré de protection (IP)
IP67
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium
Produit green premium
Règlementation REACh
Déclaration REACh
Directive UE RoHS
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Informations d'exemption RoHS
Oui
Règlement RoHS chinois
Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
Pas d'opérations particulières de recyclage requises