Schneider-Electric
 
IMT49028 image- distributeur
IMT49028
Mureva Tube, manchon standard 32mm, sans halogène, noir
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva Tube GT HF
Type de produit ou équipement Manchon
Emplacement de montage Intérieur
À l'extérieur
Diamètre Externe: 32 mm
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Complémentaires
Matière PC/ABS
Quantité du lot 25 pièces
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…90 °C
Normes CEI 60754-1
CEI 61386
EN 50267-2-2
EN 50267-2-1
CEI 60754-2
Environnement
Degré de protection IP IP30
Tenue aux chocs (IK) IK07
Certifications du produit NF
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises