Schneider-Electric
 
INS44032 image- distributeur
INS44032
Unica System+ - couvercle blanc opaque pour bloc de prise à encastrer XS - IP42
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Couvercle
Type de compartiment câbles Table
Complémentaires
Dimension XS
Matière Plastique
Angle du faisceau 180 °
Hauteur 85 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 7 mm
Environnement
Caractéristique d'environnement Étanche à la poussière
Savon liquide
Degré de protection (IP) IP42
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine