Schneider-Electric
 
ISM14109P image- distributeur
ISM14109P
OptiLine Mini angle plat à 90° 12x20 Blanc Polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme OptiLine
Système d’installation de câblage Mini moulure
Type de produit Courbure 90°
Type de goulotte Mini moulure
Gamme compatible OptiLine
Complémentaires
Matériau de partage Plastique
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Dimension de la goulotte 12 x 20 mm
Mode de fixation Clipsé
Matière PC/ABS
Quantité par emballage Lot de 10
Température de fonctionnement -5…60 °C
Longueur 40 mm
Hauteur 12 mm
Largeur 40 mm
Environnement
Normes 73/23/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Degré de protection (IP) IP40
Tenue aux chocs (IK) IK07
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises