Retour
Découvrir ISM14409P par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
ISM14409P
OptiLine Mini angle plat à 90° 18x35 Blanc Polaire
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit ISM14409P
AUJOURD'HUI
SEPT. 28, 2024
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
DÉC. 31, 2022
Informations techniques
Principales
Gamme
OptiLine
Système d’installation de câblage
Mini moulure
Type de produit
Courbure 90°
Type de goulotte
Mini moulure
Gamme compatible
OptiLine
Complémentaires
Matériau de partage
Plastique
Nuance de la couleur
Blanc polaire (RAL 9003)
Dimension de la goulotte
18 x 35 mm
Mode de fixation
Clipsé
Matière
PC/ABS
Quantité par emballage
Lot de 10
Température de fonctionnement
-5…60 °C
Longueur
55 mm
Hauteur
18 mm
Largeur
55 mm
Environnement
Normes
73/23/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2006
Degré de protection (IP)
IP40
Tenue aux chocs (IK)
IK07
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Déclaration REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Sustainable packaging
Yes
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises