Schneider-Electric
 
ISM15004 image- distributeur
ISM15004
OptiLine 70 - répartiteur à connexion rapide - 16 A - 3x2,5 mm2 - par 10 pièces
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Système d’installation de câblage Pôle
Colonnette
Jonction
Boîtier de prises
Type de produit ou équipement Bornier
Complémentaires
Type de pôle À une face
À deux faces
Type de borne À deux faces
À une face
Type de compartiment câbles Kit coffret de branchement
Présentation du produit Vide
Nuance de la couleur Blanc
Quantité du lot Lot de 10
Matériau de partage Aluminium
Plastique
Coupe transversale de partage 80 x 55 mm
120 x 55 mm
155 x 55 mm
185 x 55 mm
95 x 55 mm
Compatibilité produit Altira outil de câblage
Unica outil de câblage
Finition de surface Anodisé
Laqué
Mode de fixation du pôle Installation mobile
Installé par compression
Matière Laiton
PPO (poly phénylène oxydé)
Longueur 14 mm
Hauteur 10 mm
Largeur 10 mm
Segment de marché Résidentiel
Petit commerce
Environnement
Normes 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises