|
|
|
ISM15202P
OptiLine - Support appareillage 3p 4 5 blanc polaire
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OptiLine 70
|
Système d’installation de câblage
|
Pôle
Jonction
|
Type de produit
|
Adaptateur
|
Matériau de partage
|
Plastique
Aluminium
|
Type de pôle
|
À une face
À deux faces
|
Coupe transversale de partage
|
185 x 55 mm
95 x 55 mm
155 x 55 mm
80 x 55 mm
120 x 55 mm
|
Adapté pour
|
Unica outil de câblage
|
Finition de surface
|
Anodisé
|
Mode de fixation du pôle
|
Installation mobile
Installé par compression
|
Complémentaires
Nombre de modules
|
3 modules
|
Couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Mode de fixation
|
Clipsé
|
Matière du produit
|
PC/ABS
|
Quantité du paquet 1 / Unité
|
Lot de 1
|
Longueur
|
185 mm
|
Hauteur
|
73 mm
|
Largeur
|
28 mm
|
Environnement
Normes
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1 :2005
EN 50085-2-1 :2002
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP21
|
Durabilité de l'offre
|
|