Schneider-Electric
 
ISM20131P image- distributeur
ISM20131P
OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 1 face 2,15 m
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme OptiLine
Nom du produit OptiLine 45
Système d’installation de câblage Pôle
Type de produit Pôle
Type de pôle À une face
Finition de surface Laqué
Mode de fixation du pôle Installation mobile
Complémentaires
Information complémentaire Conduit flexible 2000 mm
Couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Dimension de l'ouverture frontale 45 mm
Matière Aluminium laqué
Quantité du paquet 1 / Unité Lot de 1
Hauteur 2150 mm
Profondeur 89 mm
Largeur 68 mm
Environnement
Normes 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 60598-2-2
CEI 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
Température de fonctionnement -25…60 °C
Degré de protection (IP) IP30
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises