Schneider-Electric
 
ISM20421 image- distributeur
ISM20421
OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 4 modules - aluminium - L= 240mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OptiLine 45
Système d’installation de câblage Boîtier de prises
Type de produit Boîtier de prises
Type de compartiment câbles De base
Configuration Vide
Complémentaires
Couleur Naturel
Nombre de modules 4 modules
Matière Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité 1 pièce
Longueur 240 mm
Hauteur 60 mm
Largeur 60 mm
Environnement
Température de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP30
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine