Schneider-Electric
 
ISM20431P image- distributeur
ISM20431P
OptiLine - Boitier cable 5pc 2p t co nnectic wieland
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme OptiLine
Système d’installation de câblage Boîtier de prises
Type de produit Boîtier de prises
Type de compartiment câbles De base
Plage de sortie Altira
Complémentaires
Nombre de prises d'alimentation 5 prise d'alimentation standard mise à la terre
Couleur Blanc polaire
Matière Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité 1 pièce
Longueur 285 mm
Hauteur 62 mm
Largeur 60 mm
Environnement
Température de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP30
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui