Schneider-Electric
 
ISM20551P image- distributeur
ISM20551P
OptiLine - Joint plaf col ver 2 face ol70 blanc pol
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Système d’installation de câblage Pôle
Type de produit ou équipement Pot pour dalle de faux-plafond
Complémentaires
Type de pôle À deux faces
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot Lot de 1
Finition de surface Anodisé
Laqué
Mode de fixation du pôle Installé par compression
Mode de fixation Autoadhésif
Matière PS (polystyrène)
Longueur 167 mm
Hauteur 1 mm
Largeur 170 mm
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Degré de protection (IP) IP40
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui