|
|
|
K1F013ULH
Harmony - inverseur à came - 3 pôles - 90° - 12A - fixation par vis
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 12, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 15, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony K
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur à came complet
|
Nom de composant
|
K1
|
Courant thermique conventionnel (Ith)
|
12 A
|
Montage du produit
|
Montage avant
|
Mode de fixation
|
Multi-fixation
|
Type de tête du contrôleur à came
|
Avec plastron 45 x 45 mm
|
Type d'unité de commande
|
Noir poignée, longueur = 35 mm
|
Cadenassage de la commande rotative
|
Sans
|
Présentation de l'étiquette
|
Avec métallisé marquage, 1 - 2 noir marquage
|
Fonction du commutateur
|
Commutateur
|
Rappel
|
Sans
|
Position Off
|
Sans position Off
|
Description des pôles
|
3P
|
Positions angulaires
|
Droite : 30°
Gauche : 330°
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Complémentaires
Angle de commutation
|
30 °
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
10500 W AC-21, 500...660 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 400 V monophasé se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
600 W AC-3, 230 V monophasé se conformer à CEI 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
|
[Ie] courant assigné d'emploi en CA
|
1,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
2,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
2,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
3,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
3,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
4,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
4,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
5,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
1 A à 500 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
2 A à 400 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
3 A à 230 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle AC-15
1000000 cycle AC-21
500000 cycle AC-23
500000 cycle AC-3
|
Vitesse de commande maxi
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Courant de court-circuit
|
10000 A
|
Protection contre les courts-circuits
|
16 A cartouche fusible, type gG
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV en mode isolation
6 kV se conformer à CEI 947-1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm²
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Largeur hors tout CAO
|
45 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
45 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
97 mm
|
Poids du produit
|
0,17 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-3 pour circuit de puissance
CEI 60947-5-1 pour circuit de commande
CENELEC EN 50013
|
Certifications du produit
|
CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 pôle(s)
UL 240 V 0,33 hp monophasé 2 pôle(s)
CSA 240 V 1 hp monophasé
UL 240 V 1 hp 3 phases
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn se conformer à CEI 68-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 536
Classe II
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|