|
|
|
K1F513U
corps pour inverseur 3 pôles 30 ° 12 A fixation arrière
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony K
|
Type de produit ou équipement
|
Corps de commutateur à came
|
Nom de composant
|
K1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
12 A
|
Composition du sous-ensemble
|
Blocs de contact + plaque de fixation
|
Fonction du commutateur
|
Commutateur
|
Position Off
|
Sans position Off
|
Description des pôles
|
3P
|
Positions angulaires
|
Droite : 30°
Gauche : 30°
|
Emplacement de montage
|
Arrière
|
Mode de fixation
|
4 trous
|
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Complémentaires
Angle de commutation
|
30 °
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
10500 W AC-21, 550...600 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 400 V monophasé se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
600 W AC-3, 230 V monophasé se conformer à CEI 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
|
[Ie] courant assigné d'emploi en CA
|
1,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
2,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
2,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
3,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
3,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
4,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à CEI 947-3
4,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
5,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à CEI 947-3
1 A à 500 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
2 A à 400 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
3 A à 230 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle AC-15
1000000 cycle AC-21
500000 cycle AC-23
500000 cycle AC-3
|
Vitesse de commande maxi
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Courant de court-circuit
|
10000 A
|
Protection contre les courts-circuits
|
16 A cartouche fusible, type gG
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV en mode isolation
6 kV se conformer à CEI 947-1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm²
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,175 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-3 pour circuit de puissance
EN/CEI 60947-5-1 pour télécommande
CENELEC EN 50013
|
Certifications du produit
|
CSA 240 V 1 hp monophasé
CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pôle(s)
UL 240 V 1 hp 3 phases
UL 240 V 0,33 hp monophasé 2 -pôle(s)
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn se conformer à CEI 68-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 536
Classe II se conformer à NF C 20-030
|
|
|