|
|
|
K1T10
Harmony - Bloc de contacts k1
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony K
|
Type de produit ou équipement
|
Corps de commutateur à came
|
Nom de composant
|
K1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
12 A
|
Composition du sous-ensemble
|
Blocs de contact + plaque de fixation
|
Fonction du commutateur
|
Commutateur
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Mode de fixation
|
Trou Ø 22 mm
|
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Complémentaires
[Ui] tension d'isolement
|
690 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 phases se conformer à CEI 947-3
|
[Ie] courant assigné d'emploi en CA
|
1 A à 500 V AC-15 se conformer à CEI 947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle AC-15
|
Vitesse de commande maxi
|
2,5 cyc/mn AC-21
|
Courant de court-circuit
|
10000 A
|
Protection contre les courts-circuits
|
20 A cartouche fusible, type gG
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV en mode isolation
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Environnement
Normes
|
CENELEC EN 50013
|
Certifications du produit
|
CSA 240 V 1 hp monophasé
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn se conformer à CEI 68-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 536
|
Degré de protection IP
|
IP40 se conformer à CEI 529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
Db
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
178,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,005 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|