|
|
|
KBA40ED4300W
Canalis KBA - élément droit 40A - 3m blanc 3L+N+PE 0 fenêtre
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Canalis
|
Nom de l'appareil
|
KBA
|
Type d'offre
|
Classic
Système de contrôle
|
Type de produit ou équipement
|
Longueur droite
|
Description du jeu de barre
|
Longueur de distribution
|
Application
|
Éclairage
Distribution de prises électriques
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
40 A à 35 °C
|
Tension assignée de service (Us)
|
230...400 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Polarité gaine électrique du jeu de barre
|
3L + N + PE
|
Nombre de circuits
|
1
|
Nombre de sorties de dérivation
|
0
|
Type de commande
|
Communicant
|
Protocole de communication
|
DALI
|
Mode d'installation
|
Par clips
|
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V
|
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)
|
0,94 kA
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
9,6 kA
|
Limite de contrainte thermique
|
900 kA².s
|
Champ magnétique rayonné maximal
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Chute de tension maximale
|
<0,3 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,28 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,25 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,22 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
|
Normes
|
EN/CEI 61439-6
EN/CEI 61439-1
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
46 mm
|
Longueur
|
3 m
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Poids du produit
|
3,1 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforming to EN/CEI 62262
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…35 °C (100 % de ln)
35…40 °C (96 % de In)
40…45 °C (93 % de In)
45…50 °C (89 % de In)
50…55 °C (85 % de In)
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
|
|