Schneider-Electric
 
KBB40DF420TW image- distributeur
KBB40DF420TW
Canalis KBB - élément flexible 40A - 2m blanc - 3L+N+PE - bus
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Nom du produit KBB
Type d'offre Système de contrôle
Type de produit ou équipement Élement flexible
Description du jeu de barre Longueur souple
Application Éclairage
Distribution de prises électriques
Type de changement de direction 3 dimensions
[Ie] courant assigné d'emploi 40 A à 35 °C
Tension assignée de service (Us) 230...400 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Nombre de circuits 1
Polarité gaine électrique du jeu de barre L + N + PE
3L + N + PE
Type de commande Communicant
Protocole de communication DALI
KNX
Couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Mode d'installation Par clips
Limite de contrainte thermique 900 kA².s
Champ magnétique rayonné maximal 2 pT
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
[Ui] tension d'isolement 690 V
Courant assigné de courte durée admissible (Ik) 0,94 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible 9,6 kA
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Longueur 2 m
Profondeur 51 mm
Hauteur 60 mm
Poids du produit 1,9 kg
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-6
Environnement
Degré de protection IP IP55 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK06 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 0…35 °C sans réduction de courant
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Sans PVC Oui
Teneur en halogène Produit sans halogène