|
|
|
KBB40ED42203TW
Canalis KBB - élément droit 40A - 2m blanc - 3L+N, 1L+N,PE 3 fenêtres - bus
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Canalis
|
Nom de l'appareil
|
KBB
|
Type d'offre
|
Système de contrôle
|
Type de produit ou équipement
|
Longueur droite
|
Description du jeu de barre
|
Longueur de distribution
|
Application
|
Distribution de prises électriques
Éclairage
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
40 A à 35 °C
25 A à 35 °C
|
Tension assignée de service (Us)
|
230...400 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Polarité gaine électrique du jeu de barre
|
L + N + PE
3L + N + PE
|
Nombre de circuits
|
2
|
Nombre de sorties de dérivation
|
3
|
Type de commande
|
Communicant
|
Protocole de communication
|
DALI
KNX
|
Mode d'installation
|
Par vis
|
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V
|
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)
|
0,94 kA
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
9,6 kA
|
Limite de contrainte thermique
|
900 kA².s
|
Champ magnétique rayonné maximal
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Chute de tension maximale
|
<0,3 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,28 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,25 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,22 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
|
Normes
|
EN/CEI 61439-6
EN/CEI 61439-1
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
46 mm
|
Longueur
|
2 m
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Poids du produit
|
3,8 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 conforme à EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforme à EN/CEI 62262
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…35 °C (100 % de ln)
35…40 °C (96 % de In)
40…45 °C (93 % de In)
45…50 °C (89 % de In)
50…55 °C (85 % de In)
|
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium
|
Produit green premium
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
REACh sans SVHC
|
Oui
|
Directive UE RoHS
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
|
|