|
|
|
KBC16DCS1202T
Canalis KB - connecteur dérivation 16A - L1+L2+N+P - bus - argus cable 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Canalis
|
Type de produit ou équipement
|
Unité de dérivation
|
Nom de l'appareil
|
KBC
|
Application
|
Éclairage
|
Compatibilité de gamme
|
Canalis KBB gaine électrique du jeu de barres
Canalis KBA gaine électrique du jeu de barres
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
16 A à 35 °C
|
Tension assignée de service (Us)
|
230...240 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Polarité gaine électrique du jeu de barre
|
L3 + N + PE
|
Polarité dérivation
|
L3 + N
|
Type de connecteur d'unité de dérivation
|
Avec polarité fixe
|
Couleur du bloc de dérivation
|
Marron
|
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Raccordement électrique
|
Pré-câblé avec SO5Z1Z1-F - 5 1 mm² pour 1 m long
|
Largeur
|
55 mm
|
Profondeur
|
12,5 mm
|
Hauteur
|
42 mm
|
Poids du produit
|
100 g
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Normes
|
EN/CEI 61439-1
EN/CEI 61439-6
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à EN/CEI 60529
|
Durabilité de l'offre
|
|