Gamme de produit
|
Canalis
|
Compatibilité de gamme
|
Canalis KN gaine électrique du jeu de barres
|
Type de produit ou équipement
|
Unité de dérivation
|
Compatibilité des canalisations préfabriquées
|
Canalis KN gaine électrique du jeu de barresplug-in
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
32 A à 35 °C
|
Type de protection
|
Fusible sectionneur: BS88 fusible, taille A1 conforme à BS
|
Equipement fournis
|
Fusible à commander séparément
|
Mode d'installation
|
Plug-in avec polarité fixe
|
Polarité dérivation
|
3L+N+PE
3L+PE
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Application
|
Distribution de faible puissance
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 à 500 V en fonction du dispositif de protection
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4,6 kV
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V en fonction du dispositif de protection
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Raccordement électrique
|
Borne serre-câble - ISO50 10 mm² souple
Borne serre-câble - ISO50 10 mm² rigide
|
Côté ouverture porte/couvercle
|
Droite
|
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation
|
Par ouverture de la porte
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-6
|
Largeur
|
344 mm
|
Profondeur
|
101 mm
|
Profondeur (porte ouverte)
|
432,5 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
1,5 kg
|