Schneider-Electric
 
KSA1000DLE43F image- distributeur
KSA1000DLE43F
Canalis KSA - coude spé. coupe feu 1000A mont haut-2x ajus.300-800 ou 700-1200mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Nom du produit KS
Nom de l'appareil KSA
Type d'offre Advanced
Type de produit ou équipement Coude
Description du jeu de barre Écran coupe-feu sur sur mesure côté (un seul côté)
Compatibilité produit Canalis KSA goulotte jeu de barre 500…1000 A
Application Changement de direction
Matière des barres Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre 3L + N + PE
[Ie] courant assigné d'emploi 1000 A à 35 °C
Degré de protection IP IP55 conforming to CEI 60529
Tension assignée de service (Us) 230...690 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Angle de fonctionnement 90 °
Type de changement de direction Direction 1: de chant à vers le haut - neutre à gauche
Couleur Blanc (RAL 9001)
Type de dimension Sur mesure
Complémentaires
Longueur 290…800 mm pour côté A
290…800 mm pour côté B
700…1200 mm pour côté avec pare-feu
Largeur 113 mm
Hauteur 146 mm
Emplacement de montage Sur la goulotte
Position de montage Toutes positions
Raccordement électrique Contact coulissant lubrifié
Mode d'installation Par vis
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-6
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to CEI 62262
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.