Schneider-Electric
 
KSA1000DMBL43F image- distributeur
KSA1000DMBL43F
Canalis KSA - coude multiple coupe feu 1000A - 3 côtés ajustables 300-800mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Nom du produit KS
Nom de l'appareil KSA
Type d'offre Advanced
Type de produit ou équipement Coude multiple
Description du jeu de barre Écran coupe-feu sur sur mesure côté (un seul côté)
Compatibilité produit Canalis KSA goulotte jeu de barre 500…1000 A
Application Changement de direction
Matière des conducteurs Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre 3L + N + PE
[Ie] courant assigné d'emploi 1000 A à 35 °C
Degré de protection IP IP55 conforme à CEI 60529
Tension assignée de service (Us) 230...690 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Angle de fonctionnement 90 °
Type de changement de direction Direction 1: de chant à vers le haut -
Direction 2: plat à droite -
Couleur Blanc (RAL 9001)
Type de dimension Sur mesure
Longueur 290…800 mm pour côté A
200…800 mm pour côté B
290…800 mm pour côté C
700…1200 mm pour côté avec pare-feu
Complémentaires
Largeur 113 mm
Profondeur 146 mm
Emplacement de montage Sur la goulotte
Mode d'installation Par vis
Raccordement électrique Contact coulissant lubrifié
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-6
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles