Schneider-Electric
 
KSA1000ET4AF70 image- distributeur
KSA1000ET4AF70
CANALIS KSA COUPE FEU 100 0A 700M
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Canalis
Nom de l'appareil KSA
Type d'offre Complémentaire
Type de produit ou équipement Gaine électrique du jeu de barres
Description du jeu de barre Longueur de transport horizontale
Écran coupe-feu
Compatibilité produit Canalis KSA goulotte jeu de barre 500…1000 A
Matière des barres Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre 3L + N + PE
Nombre de sorties de dérivation 0
[Ie] courant assigné d'emploi 1000 A à 35 °C
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Mode d'installation Par vis
Type de dimension Fixe
Longueur 700 mm
Couleur Blanc (RAL 9001)
Complémentaires
Position du pôle neutre Haut
Position de montage Horizontal
Tension assignée de service (Us) 230...690 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ui] tension d'isolement 690 V
Courant assigné de courte durée admissible (Ik) 37,4 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible 78,7 kA
Raccordement électrique Contact coulissant lubrifié
Largeur 113 mm
Hauteur 146 mm
Poids du produit 33,7 kg
Champ magnétique rayonné 1,27 µT
Limite de contrainte thermique 1758000 kA².s
THDI 0…15 % 1000 A
15…33 % 800 A
33…100 % 630 A
Chute de tension maximale <0,005 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,007 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,007 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,008 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-6
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 35 °C (sans déclassement)
55 °C (avec facteur de réduction)
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes