Schneider-Electric
 
KSA250DLC4AM image- distributeur
KSA250DLC4AM
CANALIS ML-COUDE 250A LONGUEUR SUR MESUR CANALIS ML-COUDE 250A LONGUEUR S
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Nom du produit KS
Nom de l'appareil KSA
Type d'offre Lien manquant
Type de produit ou équipement Coude
Description du jeu de barre Standard sur sur mesure côté (par coté)
Compatibilité produit Canalis KSA goulotte jeu de barre 100…250 A
Application Changement de direction
Matière des barres Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre 3L + N + PE
[Ie] courant assigné d'emploi 250 A à 35 °C
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Tension assignée de service (Us) 230...690 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Angle de fonctionnement 90 °
Type de changement de direction Direction 1: de chant à droite - neutre à gauche
Direction 2: de chant à gauche - neutre à droite
Couleur Blanc (RAL 9001)
Type de dimension Sur mesure
Complémentaires
Longueur 200…750 mm pour côté A
200…750 mm pour côté B
Largeur 54 mm
Hauteur 146 mm
Emplacement de montage Sur la goulotte
Position de montage Toutes positions
Raccordement électrique Contact coulissant lubrifié
Mode d'installation Par vis
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-6
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to CEI 62262
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes