Gamme de produit
|
Canalis
|
Nom du produit
|
KS
|
Nom de l'appareil
|
KSA
|
Type d'offre
|
Advanced
|
Type de produit ou équipement
|
Coude zed
|
Description du jeu de barre
|
Écran coupe-feu sur sur mesure côté (un seul côté)
|
Compatibilité produit
|
Canalis KSA goulotte jeu de barre 100…250 A
|
Application
|
Changement de direction
|
Matière des conducteurs
|
Aluminium
|
Polarité gaine électrique du jeu de barre
|
3L + N + PE
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
250 A à 35 °C
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Tension assignée de service (Us)
|
230...690 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Angle de fonctionnement
|
90 °
|
Type de changement de direction
|
Direction 1: de chant à gauche - neutre à haut
Direction 2: de chant à droite - neutre à haut
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Type de dimension
|
Sur mesure
|
Longueur
|
200…750 mm pour côté A
200…750 mm pour côté B
200…750 mm pour côté C
700…1200 mm pour côté avec pare-feu
|