Gamme
|
Canalis
|
Nom de l'appareil
|
KSA
|
Type d'offre
|
Colonne montante
|
Type de produit ou équipement
|
Gaine électrique du jeu de barres
|
Description du jeu de barre
|
Longueur de distribution verticale
|
Compatibilité produit
|
Canalis KSA goulotte jeu de barre 100…250 A
|
Matière des barres
|
Aluminium
|
Polarité gaine électrique du jeu de barre
|
3L + N + PE
|
Nombre de sorties de dérivation
|
4
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
250 A à 35 °C
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Mode d'installation
|
Par vis
|
Type de dimension
|
Fixe
|
Longueur
|
2,5 m
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Nombre de pôles
|
4
|
Position du pôle neutre
|
Droite
|
Position de montage
|
Vertical
|
Tension assignée de service (Us)
|
230...690 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V
|
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)
|
10 kA
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
28 kA
|
Raccordement électrique
|
Contact coulissant lubrifié
|
Largeur
|
54 mm
|
Hauteur
|
146 mm
|
Poids du produit
|
12 kg
|
Distance entre dérivations
|
500 mm
|
Champ magnétique rayonné
|
0,69 µT
|
Limite de contrainte thermique
|
100000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 250 A
15…33 % 200 A
33…100 % 160 A
|
Chute de tension maximale
|
<0,034 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,036 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,035 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,034 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-6
|