Schneider-Electric
 
KSA400ABTZFL21 image- distributeur
KSA400ABTZFL21
PPC FL21 POUR ALIMENTATION
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Nom du produit KS
Type de produit ou équipement Plaque presse-étoupe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de câblage
Accessoires associés KSA400ABT4
FL21
Support de montage Unité d'alimentation
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi 400 A
Mode de fixation Par vis
Hauteur 491 mm
Largeur 208,5 mm
Nombre de trous 1 découpe
Dimensions de la découpe 194 x 69 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes