|
|
|
KSA400CM4A
Canalis KSA - élémént spécial droit vertic. 400A - 500-1900mm - 0 fenêtre
|
|
|
Principales
Gamme
|
Canalis
|
Nom de l'appareil
|
KSA
|
Type d'offre
|
Colonne montante
|
Type de produit ou équipement
|
Gaine électrique du jeu de barres
|
Description du jeu de barre
|
Longueur de transport verticale
|
Compatibilité produit
|
Canalis KSA goulotte jeu de barre 400 A
|
Matière des barres
|
Aluminium
|
Polarité gaine électrique du jeu de barre
|
3L + N + PE
|
Nombre de sorties de dérivation
|
0
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
400 A à 35 °C
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Mode d'installation
|
Par vis
|
Type de dimension
|
Sur mesure
|
Longueur
|
0,5…1,9 m
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Complémentaires
Nombre de pôles
|
4
|
Position du pôle neutre
|
Droite
|
Position de montage
|
Vertical
|
Tension assignée de service (Us)
|
230...690 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V
|
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)
|
18,8 kA
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
49,2 kA
|
Raccordement électrique
|
Contact coulissant lubrifié
|
Largeur
|
54 mm
|
Hauteur
|
146 mm
|
Poids du produit
|
10 kg
|
Champ magnétique rayonné
|
1 µT
|
Limite de contrainte thermique
|
354000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 400 A
15…33 % 315 A
33…100 % 250 A
|
Chute de tension maximale
|
<0,022 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,022 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,021 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,018 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-6
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
35 °C (sans déclassement)
55 °C (avec facteur de réduction)
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|