Schneider-Electric
 
KSA400ET4AF70 image- distributeur
KSA400ET4AF70
CANALIS KSA COUPE FEU 400 A 700M
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Canalis
Nom de l'appareil KSA
Type d'offre Complémentaire
Type de produit ou équipement Gaine électrique du jeu de barres
Description du jeu de barre Longueur de transport horizontale
Écran coupe-feu
Compatibilité produit Canalis KSA goulotte jeu de barre 400 A
Matière des barres Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre 3L + N + PE
Nombre de sorties de dérivation 0
[Ie] courant assigné d'emploi 400 A à 35 °C
Degré de protection IP IP55 conforme à CEI 60529
Mode d'installation Par vis
Type de dimension Fixe
Longueur 700 mm
Couleur Blanc (RAL 9001)
Complémentaires
Position du pôle neutre Haut
Position de montage Horizontal
Tension assignée de service (Us) 230...690 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ui] tension d'isolement 690 V
Courant assigné de courte durée admissible (Ik) 18,8 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible 49,2 kA
Raccordement électrique Contact coulissant lubrifié
Largeur 54 mm
Hauteur 146 mm
Poids du produit 18 kg
Champ magnétique rayonné 1 µT
Limite de contrainte thermique 354000 kA².s
THDI 0…15 % 400 A
15…33 % 315 A
33…100 % 250 A
Chute de tension maximale <0,022 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,022 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,021 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
<0,018 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-6
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 35 °C (sans déclassement)
55 °C (avec facteur de réduction)
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles