Schneider-Electric
 
KSA630DLC401 image- distributeur
KSA630DLC401
Canalis KSA - coude 630A - montage gauche ou droite
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Nom du produit KS
Nom de l'appareil KSA
Type d'offre Classic
Type de produit ou équipement Coude
Description du jeu de barre Standard
Compatibilité produit Canalis KSA goulotte jeu de barre 500…1000 A
Application Changement de direction
Matière des barres Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre 3L + N + PE
[Ie] courant assigné d'emploi 630 A à 35 °C
Degré de protection IP IP55 conforme à CEI 60529
Tension assignée de service (Us) 230...690 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Angle de fonctionnement 90 °
Type de changement de direction Direction 1: de chant à droite -
Direction 2: de chant à gauche -
Couleur Blanc (RAL 9001)
Type de dimension Fixe
Complémentaires
Longueur 290 mm pour côté A
290 mm pour côté B
Largeur 113 mm
Hauteur 146 mm
Poids 8,2 kg
Emplacement de montage Sur la goulotte
Position de montage Toutes positions
Raccordement électrique Contact coulissant lubrifié
Mode d'installation Par vis
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-6
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
Durabilité de l'offre
BVB
print Accepté
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles