Schneider-Electric
 
KSB160DM5 image- distributeur
KSB160DM5
Canalis KSB - Coffret dérivation 160A pour Compact NSXm - 13M x 18mm - 3L+PEN
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Compatibilité de gamme Canalis KS gaine électrique du jeu de barres
Canalis KT gaine électrique du jeu de barres
Type d'offre Classic
Type de produit ou équipement Unité de dérivation
[Ie] courant assigné d'emploi 160 A à 35 °C
Type de protection Disjoncteur: NSXm
Equipement fournis Disjoncteur à commander séparément
Mode d'installation Platine avec polarité fixe
Polarité dérivation 3L+PEN
Couleur Blanc (RAL 9001)
Complémentaires
Application Distribution de puissance moyenne
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V en fonction du dispositif de protection
500 V en fonction du dispositif de protection
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6,8 kV
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V en fonction du dispositif de protection
500 V en fonction du dispositif de protection
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Type de commande Poignée rotative prolongée
Raccordement électrique Cosses à sertir - ISO32 70 mm² souple
Cosses à sertir - ISO32 70 mm² rigide
Côté ouverture porte/couvercle Droite
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation Avec poignée rotative
Nombre de perçages 1 ouverture pour plaque passe-câbles FL21
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-6
Largeur 450 mm
Profondeur 251 mm
Profondeur (porte ouverte) 675,5 mm
Hauteur 305 mm
Poids du produit 9 kg
Environnement
Système de mise à la terre TN-C
Degré de protection IP IP55 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles