Schneider-Electric
 
KSB630ZV1 image- distributeur
KSB630ZV1
Canalis KSB - support inférieur pour colonne montante 630A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Nom du produit KS
Type de produit ou équipement Piédestal
Produits compatibles KS
Montage de l'appareil de fixation Lié au niveau de la 1ère unité de jonction du câble vertical
Charge maximum 1760 kg
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fixation
[Ie] courant assigné d'emploi 630,0 A
Position de montage Vertical
Largeur 275 mm
Profondeur 225,5 mm
Hauteur 200 mm
Poids du produit 7 kg
Environnement
Normes CEI 61439-6
CEI 60439-2
Durabilité de l'offre
BVB
print Accepté
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Teneur en halogène Produit sans halogène