Schneider-Electric
 
KZ50 image- distributeur
KZ50
TeSys Vario - coupleur d'axe carré 6 mm - l=60mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony K
Type de produit ou équipement Accouplement d'arbres
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de montage et de fixation
Destination d'accessoire / de pièce détachée Axe carré 6 mm
Longueur 60 mm
Vente par quantité indivisible 3
Complémentaires
Poids 0,013 kg
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine