|
|
|
LA9G3651
Base de montage pour LR9G500 alignée sur LC1G265-330
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
LA9G
|
Type de produit ou équipement
|
Base de montage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys G LC1G contacteur
|
Accessoires associés
|
LC1G265...330
LC1G300...475
LR9G500
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
330 A
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Hauteur
|
10 mm
|
Largeur
|
95 mm
|
Profondeur
|
145 mm
|
Epaisseur
|
6 mm
|
Poids du produit
|
0,4 kg
|
Environnement
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans déclassement
5000 m avec facteur de réduction
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|