|
|
|
LA9G3711
Adaptateurs de bornes pour connecteur Box 3 pôles TeSys G115-225
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
LA9G
|
Type de produit ou équipement
|
Épanouisseur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de raccordement
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys LC1G
TeSys LR9G
|
Description des pôles
|
3P
|
Quantité du lot
|
Lot de 3
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,18 kg
|
Produits compatibles
|
LC1G115...225
|
Hauteur
|
3 mm
|
Largeur
|
52,5 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Environnement
Degré de pollution
|
3 conforme à CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
UL
|
Normes
|
EN/CEI 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans déclassement
5000 m avec facteur de réduction
|
Durabilité de l'offre
|
|