Gamme
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nom du produit
|
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contact auxiliaire
|
Nom de l'appareil
|
LADN_R
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Composition des pôles
|
4NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 25...400 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-5-1
600 V se conformer à UL
600 V se conformer à CSA
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C)
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certifications du produit
|
CB
UL
CSA
CCC
UKCA
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A CA conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC conforming to CEI 60947-5-1
|
Courant temporaire admissible
|
100 A 60 °C 1s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Type de protection
|
Fusible gG 10 A
|
Endurance mécanique
|
30 Mcycles
|
Fiabilité électrique
|
0,00000001 à 17 V et 1 mA
|
Courant commuté minimum
|
1 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms en désexcitation entre les contacts "O" et "F"
1,5 ms en excitation entre les contacts "O" et "F"
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
1,7 N.m - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,7 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
|
Hauteur
|
48 mm
|
Largeur
|
44 mm
|
Profondeur
|
42 mm
|
Poids du produit
|
0,06 kg
|
Couleur
|
Gris foncé
|