Gamme
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nom du produit
|
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contact auxiliaire temporisation
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Composition des pôles
|
1 NO+1NF
|
Fonctionnement des contacts
|
Temps de réponse
|
Type de minuterie
|
Travail
|
Plage de temporisation
|
0,3…3 s
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 25...400 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-5-1
600 V se conformer à UL
600 V se conformer à CSA
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C)
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
CEI 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Certifications du produit
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A CA
250 A CC
|
Courant temporaire admissible
|
100 A 60 °C 1s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Type de protection
|
Fusible gG 10 A
|
Endurance mécanique
|
5 Mcycles
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ
|
Mode de raccordement
|
Bornes à anneau (diamètre externe : 8 mm)
|
Couple de serrage
|
1,7 N.m - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,7 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
|
Hauteur
|
48 mm
|
Largeur
|
44 mm
|
Profondeur
|
61 mm
|
Couleur
|
Gris foncé
|
Emballage sans plastique
|
Oui
|
Emballage avec carton recyclé
|
Oui
|
Numéro SCIP
|
116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conforme aux exemptions
|
Sans mercure
|
Oui
|
Emballage durable
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Sans PVC
|
Oui
|
Reprise
|
No
|
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
|
4
|