Schneider-Electric
 
LC1D800046SWS207 image- distributeur
LC1D800046SWS207
TeSys D - 4P (4F) - AC1 125A- Bobine 72VCC - racc cosse - ferroviaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
TeSys Deca
Gamme de produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1D
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Description des pôles 4P
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 1000 V CA 25...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 125 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
Complémentaires
Composition des contacts pôle puissance 4NO
Fréquence Avec
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 125 A (at 60 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Calibre du fusible à associer 200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
Constante de temps 75 ms
Type de circuit de commande Cc plage large
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande 0,1 à 0,3 Uc -40…70 °C perte de niveau CC
0,7 à 1,25 Uc -40…50 °C opérationnel CC
1...1,25 Uc 50…70 °C opérationnel CC
Impédance moyenne 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle 12,5 W AC-1
Temps de fonctionnement 95…130 ms fermeture
20…35 ms ouverture
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <60 °C
Puissance d'appel en W 22 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 22 W à 20 °C
Mode de raccordement Télécommande: bornes à anneau - external diameter: 8 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau - external diameter: 17 mm
Circuit de puissance: barres 1 - busbar cross section: 3 x 16 mm
Couple de serrage Télécommande :1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm M3,5
Télécommande :1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis cruciforme Philips n° 2 M3,5
Circuit de puissance :5 N.m - sur bornes à anneau hexagonal tête de vis10 mm M6
Circuit de puissance :5 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 8 mm M6
Circuit de puissance :5 N.m - sur barres - avec tournevis plat Ø 8 mm M6
Circuit de puissance :5 N.m - sur barres hexagonal tête de vis10 mm M6
Support de montage Platine
Rail
Durée de vie électrique 0,8 Mcycles 125 A AC-1 à Ue <= 440 V
Endurance mécanique 10 Mcycles
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Code de compatibilité LC1D
Normes EN/CEI 60947-4-1
EN/CEI 60947-5-1
EN 45545: R22 HL3
EN 45545: R26 HL3
DIN 5510-2
Certifications du produit CEI
CCC
UKCA
Environnement
Tenue climatique Se conformer à IACS E10
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Hauteur 127 mm
Largeur 96 mm
Profondeur 181 mm
Poids du produit 2,685 kg
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (3 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur ouvert (8 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur fermé (10 Gn pour 11 ms)
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises