Schneider-Electric
LC1E0910F7 image- distributeur
LC1E0910F7
EASYPACT TVS 3P CONTACTOR 400V 4KW AC3 1
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
AUJOURD'HUI
NOV. 02, 2024
 
 
 
Fin de commercialisation
JUIN 30, 2023
Fin des services standard
DÉC. 31, 2023
Principales
Gamme Easy TeSys
Gamme de produit Easy TeSys Control
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1E
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-3
AC-3e
AC-1
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 9 A (at <55 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
9 A (at <55 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
25 A (at <55 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
[Uc] control circuit voltage 110 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
Puissance moteur kW 2,2 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz
4 kW at 380...400 V
4 kW at 415 V
4 kW at 440 V
5,5 kW at 500 V
5,5 kW at 660...690 V
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
[Ith] courant thermique conventionnel 25 A (at 55 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 90 A at 440 V CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947-4-1
Pouvoir assigné de coupure 72 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 105 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
61 A 40 °C - 60 s for circuit de puissance
30 A 40 °C - 600 s for circuit de puissance
Calibre du fusible à associer 10 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de commande conforming to CEI 60947-5-1
20 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
Impédance moyenne 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle 0,2 W AC-3
1,6 W AC-1
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV bobine non connectée au circuit d'alimentation se conformer à CEI 60947
Endurance mécanique 10000000 cycle
Durée de vie électrique 1400000 cycle AC-3
150000 cycle AC-1
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Plage de tension du circuit de commande 0,85…1,1 Uc -5…55 °C opérationnel 50/60 Hz
0,3 à 0,6 Uc -5…55 °C perte de niveau 50/60 Hz
Puissance d'appel en VA 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique 2…3 W for circuit de commande
Temps de fonctionnement 12…22 ms avec fermeture
4…19 ms avec ouverture
Vitesse de commande maxi 1800 cyc/h à <60 °C
Mode de raccordement Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Couple de serrage recommandé Circuit de puissance :1,2 N.m
Circuit de commande :1,2 N.m
Composition contact auxiliaire 1 NO
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de commande
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de commande
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de commande
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur excitation garanti entre contact NC et NO
1,5 ms sur désexcitation garanti entre contact NC et NO
Support de montage Rail DIN
Platine
Environnement
Normes CEI 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-1
Certifications du produit CE
EAC
Degré de protection IP IP2X se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60068-2-30
Température ambiante autour de l'appareil -20…70 °C à Uc
-60…80 °C stockage
-5…55 °C opération
Altitude de fonctionnement 3000 m sans déclassement
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert (1,5 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (3 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur ouvert (7 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur fermé (10 Gn pour 11 ms)
Hauteur 74 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 80 mm
Poids du produit 0,3 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free Oui
Mercury free Oui
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.