Schneider-Electric
 
LC1F115ED image- distributeur
LC1F115ED
TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 48Vcc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-4
AC-3
AC-1
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
[Uc] tension circuit de commande 48 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 200 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
115 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 200 A (at 40 °C)
Pouvoir assigné de coupure 920 A conforming to CEI 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1100 A 40 °C - 10 s
640 A 40 °C - 30 s
520 A 40 °C - 1 min
400 A 40 °C - 3 min
320 A 40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 125 A aM at <= 440 V
200 A gG at <= 440 V
Impédance moyenne 0,37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 15 W AC-1
5 W AC-3
Catégorie de surtension III
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Puissance moteur kW 55 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc (à 55 °C)
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Puissance d'appel en W 560 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 4,5 W à 20 °C
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Temps de fonctionnement 30…40 ms fermeture
30…50 ms ouverture
Mode de raccordement Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 20 x 3 mm
Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 95 mm²
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 95 mm²
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Couple de serrage Circuit de puissance :10 N.m
Circuit de commande :1,2 N.m
Support de montage Platine
Dissipation thermique 4,5 W
Normes EN 60947-1
JIS C8201-4-1
CEI 60947-1
CEI 60947-4-1
EN 60947-4-1
Certifications du produit CCC
ABS
BV
RINA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
RMRoS
CB
Code de compatibilité LC1F
Type de circuit de commande Cc standard
Environnement
Degré de protection IP IP2X face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP2X face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…60 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil 60…70 °C à Uc
Hauteur 162 mm
Largeur 163,3 mm
Profondeur 171 mm
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Poids 3,43 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP Fd9a8828-e2ec-48b0-8cbe-cb8a9fd887e0
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 374