Schneider-Electric
 
LC1F150KUE image- distributeur
LC1F150KUE
TeSys F - LC1F150 contacteur 100 -250VAC/DC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
AC-4
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V CA 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 100...250 V CA 50/60 Hz
100...380 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 250 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
150 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 250 A (at 40 °C)
Pouvoir assigné de coupure 1200 A conforming to CEI 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 315 A gG at <= 440 V
200 A aM at <= 440 V
Impédance moyenne 0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 380 V se conformer à CEI 60947-4-1
Puissance dissipée par pôle 22 W AC-1
8 W AC-3
Catégorie de surtension III
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 1500 A conforming to CEI 60947-4-1
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz (à 55 °C)
Opérationnel: 85...418 V CC (à 55 °C)
Perte de niveau: 0...60 V CA 50/60 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0...45 V CC (à 55 °C)
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Puissance d'appel en VA 280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Puissance d'appel en W 270…320 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 2,5…4 W à 20 °C
Consommation moyenne au maintien en VA 4,5…7 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Temps de fonctionnement 40…80 ms fermeture
6...54 ms ouverture
Mode de raccordement Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 25 x 3 mm
Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 120 mm²
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 120 mm²
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,2…2,5 mm²rigide
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,2…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Couple de serrage Circuit de puissance :18 N.m
Circuit de commande :0,6 N.m
Support de montage Platine
Compatibilité de l'entrée numérique API 24 V CC se conformer à CEI 61131-2 Type 2
Limites de la tension d'entrée 0...5 V arrêt pour API
11...30 V en marche pour API
Dissipation thermique 2,2…5,5 W
Normes EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-4-1
Certifications du produit CCC
CB
UKCA
Code de compatibilité LC1F
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz électronique
Cc
Environnement
Traitement de protection TH
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…60 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil 60…70 °C à Uc
Hauteur 170 mm
Largeur 163,5 mm
Profondeur 171 mm
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Poids 4,43 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP Fd9a8828-e2ec-48b0-8cbe-cb8a9fd887e0
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine