Schneider-Electric
 
LC1F185KUE image- distributeur
LC1F185KUE
TeSys F - LC1F185 contacteur 100 -250VAC/DC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
AC-4
Description des pôles 3P
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V CA 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 100...250 V CA 50/60 Hz
100...380 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 275 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
185 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 275 A (at 40 °C)
Pouvoir assigné de coupure 1480 A conforming to CEI 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 315 A gG at <= 440 V
200 A aM at <= 440 V
Impédance moyenne 0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 380 V se conformer à CEI 60947-4-1
Puissance dissipée par pôle 25 W AC-1
12 W AC-3
Catégorie de surtension III
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 1850 A conforming to CEI 60947-4-1
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz (à 55 °C)
Opérationnel: 85...418 V CC (à 55 °C)
Perte de niveau: 0...60 V CA 50/60 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0...45 V CC (à 55 °C)
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Puissance d'appel en VA 280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Puissance d'appel en W 270…320 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 2,5…4 W à 20 °C
Consommation moyenne au maintien en VA 4,5…7 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (à 20 °C)
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Temps de fonctionnement 40…80 ms fermeture
6...54 ms ouverture
Mode de raccordement Circuit de puissance : barre 2 câble(s) - section du jeu de barre : 25 x 3 mm
Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 150 mm²
Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 150 mm²
Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,2…2,5 mm²rigide
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,2…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Couple de serrage Circuit de puissance :18 N.m
Télécommande :0,6 N.m
Support de montage Platine
Compatibilité de l'entrée numérique API 24 V CC se conformer à CEI 61131-2 Type 2
Limites de la tension d'entrée 0...5 V arrêt pour API
11...30 V en marche pour API
Dissipation thermique 2,2…5,5 W
Normes EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-4-1
Certifications du produit CCC
CB
UKCA
Code de compatibilité LC1F
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz électronique
Cc
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -40…70 °C
Hauteur 174 mm
Largeur 168,5 mm
Profondeur 181 mm
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Poids du produit 6,2 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie